Dispositif de serrage à genouillère de type pousser-tirer horizontal, n° FM150

Dispositif de serrage à genouillère de type pousser-tirer horizontal, n° FM150

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.FM150

Référence pièce
NO.FM150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.79 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Poussée latérale Force de serrage(N) 1500 Méthode de fixation Base droite
Matériau du corps Acier Vis de collier Fixe Hauteur du bras(mm) 13.35
Longueur du bras(mm) 53.5 Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 1400 à 1999
Accessoires pour pointe NA Course(mm) 38.1

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de type pousser-tirer horizontal, n° FM150, le numéro d'article est le suivant: NO.FM150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.FM150.

Assistance technique