Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° HH550

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° HH550

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.HH550

Référence pièce
NO.HH550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

27.20 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 3400 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier + patin en caoutchouc Hauteur du bras H(mm) 64
Longueur du bras L(mm) 108 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 3000– Type à embout à boulon Boulon avec caoutchouc
Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° HH550, le numéro d'article est le suivant: NO.HH550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.HH550.

Assistance technique