• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° HV650

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° HV650

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NO.HV650

Marque: KAKUTA

Prix: 25.77

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.HV650

Référence pièce
NO.HV650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.77 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 3400 Matériau du corps Acier
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Fer + patin en caoutchouc
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 61.9 Longueur du bras(mm) 91
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Accessoires pour pointe Boulon avec caoutchouc
Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° HV650, le numéro d'article est le suivant: NO.HV650.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.HV650.

Assistance technique