Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° SL10

Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° SL10

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.SL10

Référence pièce
NO.SL10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.40 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Poussée latérale Force de serrage(N) 450 Méthode de fixation Base de la bride
Matériau du corps Acier Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M12
Matériel de vis de serrage Fer + patin en caoutchouc Hauteur du bras(mm) 13 Longueur du bras(mm) 32.5
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399 Accessoires pour pointe Boulon avec caoutchouc
Course(mm) 16

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° SL10, le numéro d'article est le suivant: NO.SL10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.SL10.

Assistance technique