Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.19
Force de serrage(N) | 1000 | Matériau du corps principal | Acier | Taille de boulon de serrage | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de boulon de serrage | Acier | Longueur de la poignée | Standard | Réglage de la position de la vis pointeau | Non réglable (fixe) |
Plage de serrage(mm) | 0~130 | Processus de fabrication | Presse |
Vous vous trouvez sur la page de Étau manuel de type standard, n° 19, le numéro d'article est le suivant: NO.19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.19.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles