Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° HS-10

Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° HS-10

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NO.HS-10

Marque: KAKUTA

Prix: 14.33

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.HS-10

Référence pièce
NO.HS-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.33 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 200 Matériau du corps Acier
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 15 Longueur du bras(mm) 15.8
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499 Accessoires pour pointe Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° HS-10, le numéro d'article est le suivant: NO.HS-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.HS-10.

Assistance technique