Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.SL50-R
Forme | Poussée latérale | Force de serrage(N) | 500 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M6 |
Matériel de vis de serrage | Fer + patin en caoutchouc | Hauteur du bras(mm) | 10 | Longueur du bras(mm) | 32.5 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | Jusqu'à 1399 | Accessoires pour pointe | Boulon avec caoutchouc |
Course(mm) | 16 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de type à pousser horizontal, n° SL50-R, le numéro d'article est le suivant: NO.SL50-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.SL50-R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles