Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Fluide applicable | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Matériau de pièce de connexion | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Longueur (mm) | Diamètre nominal (diamètre d'alésage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.11 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 19.2 | 65 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 1000 | 1/2B (15A) | ||
74.01 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 19.2 | 65 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 300 | 1/2B (15A) | ||
76.72 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 19.2 | 65 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 400 | 1/2B (15A) | ||
79.24 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 19.2 | 65 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 500 | 1/2B (15A) | ||
82.04 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 19.2 | 65 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 600 | 1/2B (15A) | ||
84.77 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 19.2 | 65 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 700 | 1/2B (15A) | ||
87.58 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 19.2 | 65 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 800 | 1/2B (15A) | ||
90.31 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 19.2 | 65 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 900 | 1/2B (15A) | ||
80.13 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 24.1 | 80 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 1000 | 3/4B (20A) | ||
89.71 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 24.1 | 80 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 300 | 3/4B (20A) | ||
92.90 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 24.1 | 80 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 400 | 3/4B (20A) | ||
95.94 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 24.1 | 80 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 500 | 3/4B (20A) | ||
99.16 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 24.1 | 80 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 600 | 3/4B (20A) | ||
102.38 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 24.1 | 80 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 700 | 3/4B (20A) | ||
105.79 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 24.1 | 80 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 800 | 3/4B (20A) | ||
109.01 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 24.1 | 80 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 900 | 3/4B (20A) | ||
98.93 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 29.5 | 100 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 1000 | 1B (25A) | ||
110.41 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 29.5 | 100 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 300 | 1B (25A) | ||
81.60 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 29.5 | 100 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 400 | 1B (25A) | ||
84.48 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 29.5 | 100 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 500 | 1B (25A) | ||
87.37 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 29.5 | 100 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 600 | 1B (25A) | ||
90.26 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 29.5 | 100 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 700 | 1B (25A) | ||
93.14 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 29.5 | 100 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 800 | 1B (25A) | ||
96.03 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 29.5 | 100 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 900 | 1B (25A) | ||
133.57 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 38.6 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 1000 | 1 1/4B (32A) | ||
103.54 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 38.6 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 300 | 1 1/4B (32A) | ||
107.87 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 38.6 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 400 | 1 1/4B (32A) | ||
111.92 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 38.6 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 500 | 1 1/4B (32A) | ||
116.25 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 38.6 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 600 | 1 1/4B (32A) | ||
120.58 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 38.6 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 700 | 1 1/4B (32A) | ||
124.92 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 38.6 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 800 | 1 1/4B (32A) | ||
129.25 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 38.6 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 900 | 1 1/4B (32A) | ||
166.65 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 44.8 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 1000 | 1 1/2B (40A) | ||
128.96 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 44.8 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 300 | 1 1/2B (40A) | ||
134.30 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 44.8 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 400 | 1 1/2B (40A) | ||
139.64 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 44.8 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 500 | 1 1/2B (40A) | ||
144.98 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 44.8 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 600 | 1 1/2B (40A) | ||
150.47 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 44.8 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 700 | 1 1/2B (40A) | ||
155.81 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 44.8 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 800 | 1 1/2B (40A) | ||
161.31 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 44.8 | 120 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 900 | 1 1/2B (40A) | ||
251.69 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 56.4 | 140 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 1000 | 2B (50A) | ||
151.91 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 56.4 | 140 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 300 | 2B (50A) | ||
166.06 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 56.4 | 140 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 400 | 2B (50A) | ||
180.36 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 56.4 | 140 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 500 | 2B (50A) | ||
194.65 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 56.4 | 140 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 600 | 2B (50A) | ||
208.95 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 56.4 | 140 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 700 | 2B (50A) | ||
223.10 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 56.4 | 140 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 800 | 2B (50A) | ||
237.40 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau | 56.4 | 140 | [Laiton] EN CW614N équiv. | 20~40 | 900 | 2B (50A) | ||
45.85 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1000 | 1/2B (15A) | ||
48.46 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1100 | 1/2B (15A) | ||
51.07 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1200 | 1/2B (15A) | ||
53.70 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1300 | 1/2B (15A) | ||
56.30 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1400 | 1/2B (15A) | ||
58.93 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1500 | 1/2B (15A) | ||
61.53 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1600 | 1/2B (15A) | ||
64.15 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1700 | 1/2B (15A) | ||
66.76 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1800 | 1/2B (15A) | ||
69.37 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 1900 | 1/2B (15A) | ||
72.00 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 2000 | 1/2B (15A) | ||
30.36 € | 1 | 8 jours | 10 | Eau / Gaz / Huile / Air | 19.2 | 65 | [Fonte] FCMB | 0~120 | 300 | 1/2B (15A) |
Loading...
Type | Flexible | Tuyau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type de pièce de connexion | Raccord |
---|---|---|---|---|---|
Type à raccord 1 | Raccord union | Type à raccord 2 | Raccord union | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Tresse | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Matériau de pièce de connexion
Longueur(mm)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles