Mâchoire de type à maintien inférieur NO.82

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.82

Référence pièce
NO.82
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

37.89 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 1000 Matériau du corps Acier (EN 1.0330 équiv.)
Taille de vis de serrage M6 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 500 à 2279 Hauteur max.(mm) 183
Longueur max.(mm) 225 Largeur maximale(mm) 38 Code JAN 4580455760316

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à maintien inférieur NO.82, le numéro d'article est le suivant: NO.82.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.82.

Assistance technique