Mâchoire de type à maintien inférieur NO.HH450-2S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.HH450-2S

Référence pièce
NO.HH450-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

44.23 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 2400 Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Taille de vis de serrage M6 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2280 à 2999 Hauteur max.(mm) 115
Longueur max.(mm) 173.4 Largeur maximale(mm) 34.8 Code JAN 4580455760453

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à maintien inférieur NO.HH450-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.HH450-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.HH450-2S.

Assistance technique