Mâchoire de type à presse latérale NO.02BU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.02BU

Référence pièce
NO.02BU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.89 €

18.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de serrage(N) 2000 Méthode de fixation Base de la bride Matériau du corps Acier (EN 1.0330 équiv.)
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2000 à 3099 Course(mm) 30 Hauteur max.(mm) 155
Longueur max.(mm) 230 Largeur maximale(mm) 50 Code JAN 4580455761481
Masse(g) 380

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à presse latérale NO.02BU, le numéro d'article est le suivant: NO.02BU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.02BU.

Assistance technique