Mâchoire de type à maintien inférieur NO.36

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.36

Référence pièce
NO.36
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCode JAN

37.67 €

48 jours 104580455761061

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Matériau du corps Acier (EN 1.0330 équiv.)
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M12 Catégorie Corps principal
Force de serrage(N) 4000 Accessoires pour pointe Écrou Hauteur max.(mm) 300
Longueur max.(mm) 455 Largeur maximale(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à maintien inférieur NO.36, le numéro d'article est le suivant: NO.36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.36.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique