Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Mâchoire de type à maintien inférieur 40S-2S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40S-2S

Référence pièce
40S-2S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCode JAN

30.54 €

Disponible Jour même

Stock

104580455760767

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage (plage)(N)(N) 500 à 1049 Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M6 Catégorie Corps principal
Force de serrage(N) 1000 Accessoires pour pointe Écrou Hauteur max.(mm) 102
Longueur max.(mm) 110 Largeur maximale(mm) 55

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à maintien inférieur 40S-2S, le numéro d'article est le suivant: 40S-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40S-2S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique