• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mâchoire de type à maintien inférieur NO.X4

Mâchoire de type à maintien inférieur NO.X4

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Mâchoire de type à maintien inférieur NO.X4
  • Mâchoire de type à maintien inférieur NO.X4
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NO.X4

Marque: KAKUTA

Prix: 51.12

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.X4

Référence pièce
NO.X4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

51.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 2000 Matériau du corps Acier (EN 1.0330 équiv.)
Vis de collier NA Catégorie Corps principal Force de serrage (plage)(N)(N) 1050 à 2259
Accessoires pour pointe NA Hauteur max.(mm) 180 Longueur max.(mm) 330
Largeur maximale(mm) 73 Code JAN 4580455760927

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à maintien inférieur NO.X4, le numéro d'article est le suivant: NO.X4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.X4.

Assistance technique