Mâchoire de type à maintien inférieur NO.HV250-2S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.HV250-2S

Référence pièce
NO.HV250-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.20 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 900 Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Taille de vis de serrage M4 Catégorie Corps principal Force de serrage (plage)(N)(N) 500 à 1049
Accessoires pour pointe Boulon en nylon Hauteur max.(mm) 101 Longueur max.(mm) 120
Largeur maximale(mm) 39.8 Code JAN 4580455760545

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à maintien inférieur NO.HV250-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.HV250-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.HV250-2S.

Assistance technique