• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mâchoire de type à presse latérale NO.SL10-2S

Mâchoire de type à presse latérale NO.SL10-2S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Mâchoire de type à presse latérale NO.SL10-2S
  • Mâchoire de type à presse latérale NO.SL10-2S
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NO.SL10-2S

Marque: KAKUTA

Prix: 29.71

Délai de livraison: 5 jours

  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.SL10-2S

Référence pièce
NO.SL10-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.71 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de serrage(N) 450 Méthode de fixation Base de la bride Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399 Course(mm) 16 Hauteur max.(mm) 35
Longueur max.(mm) 90 Largeur maximale(mm) 27 Code JAN 4580455761443
Masse(g) 40

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à presse latérale NO.SL10-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.SL10-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.SL10-2S.

Assistance technique