Ressort de suspension

Ressort de suspension
  • Remise sur volume

· A general-purpose hanging and tension type buffer spring.
· Used to support a pipe (tube), a heavy cable, etc.
· Recommended as a buffer for other vibration-proof equipment and a pulling or mooring rope.

(i)Remarque

  • The maximum load is the load at the time of adhesion. The actual range of use is therefore more restricted
    Although spring is moved to be compressed, force of spring is generated by tensioning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41-5022
41-5025
41-5032
41-5035
41-6524
41-6526
41-6534
41-6536
41-7524
41-7526
41-7534
41-7536
41-8523
41-8525
41-8533
41-8535
41-9922
41-9924
41-9932
41-9934
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCapacité de charge maximale
(N)
Longueur spécifiée par le client
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Constante du ressort
(N / mm)
Diamètre du câble
(Ø)
Allongement maximal
(mm)
Matériau (autre que ressort)

40.82 €

4 jours 10506200507.494.5267.6Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

46.62 €

4 jours 10506300503.624.5440.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

46.51 €

3 jours 1010492005021.306249Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : JIS-SUS306-WPB

51.25 €

4 jours 1010493005010.206403.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

52.41 €

4 jours 10665316654.685.5457.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

58.77 €

4 jours 10665416653.095.5631.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

65.70 €

4 jours 1015403166514.707.5421.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : JIS-SUS310-WPB

74.98 €

4 jours 101540416659.617.5576.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

59.35 €

4 jours 10910336756.656.5473.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

68.03 €

4 jours 10910436754.366.5645.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

69.19 €

4 jours 1016283367514.408.0449.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

83.09 €

4 jours 101628436759.348.0610.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

70.35 €

4 jours 101196354859.017.5487.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

84.25 €

4 jours 101196454855.907.5657.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

86.56 €

4 jours 1026583548527.1010.0458.7Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

103.36 €

4 jours 1026584548517.5010.0606.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

96.41 €

4 jours 10228537610019.5010.0492.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

113.78 €

4 jours 10228547610012.7010.0655.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

110.31 €

Disponible 89 jours 10476337610056.8013.0459.0Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : JIS-SUS322-WPB

118.25 €

4 jours 10476347610036.7013.0605.7Crochet : EN 1.0038 équiv. / Rondelle : EN 1.1191 équiv. / Antivibration : EN 1.4301 (WPB) équiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier à ressort (JIS-SWP-A) et SUP Type Type standard Charge max. (plage spécifiée)(N) 110.01–
Angle opposé du crochet 90°

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique