Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9001 |
9002 |
9005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. (plage spécifiée) (N) | Capacité de charge maximale (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre du câble (Ø) | Allongement maximal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 86.3 | 120 | 16 | 1.57 | 1.6 | 55.6 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 110.01– | 130 | 150 | 20 | 1.86 | 2 | 68.4 | |
43.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 110.01– | 816 | 280 | 40 | 7.94 | 5 | 102.0 |
Loading...
Matériau | JIS-SWP-A | Type | Type standard | Angle opposé du crochet | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (autre que ressort) | Crochet : SW-B |
Configurer
Propriétés de base
Charge max. (plage spécifiée)(N)
Capacité de charge maximale(N)
Longueur spécifiée par le client(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Diamètre du câble(Ø)
Allongement maximal(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles