Ressort résistant à la chaleur

Ressort résistant à la chaleur
  • Remise sur volume
- Made of Inconel X-750, delivering high performance under environments that require heat resistance.
- Recommended operating temperature: Up to 450℃.

(i)Remarque

  • La charge maximale est la charge au moment de l'adhésion. Le domaine d'utilisation réel est donc plus restreint

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS061
TS062
TS081
TS082
TS102
TS103
TS122
TS161
TS201
TS251
TS252
TS301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. (plage spécifiée)
(N)
État de la surface d'extrémité Capacité de charge maximale
(N)
Longueur spécifiée par le client
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Constante du ressort
(N / mm)
Diamètre du câble
(mm)
Déformation générale
(mm)

26.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

104,51 à 8,50Pas à la masse5.391061.240.64.4

47.43 €

1 Disponible 5 jours 104,51 à 8,50Pas à la masse5.392060.560.69.8

33.85 €

1 Disponible 5 jours 108,51 à 16,00Pas à la masse8.831082.30.84

52.51 €

1 5 jours 108,51 à 16,00Pas à la masse8.832080.980.89.2

55.96 €

1 5 jours 108,51 à 16,00Pas à la masse13.730100.99114

67.74 €

1 Disponible 45 jours 108,51 à 16,00Pas à la masse13.745100.65122

67.74 €

1 Disponible 5 jours 1016,01 à 30,00À la masse19.630121.411.214.4

67.74 €

1 Disponible 5 jours 1030,01 à 50,00À la masse35.320164.141.68.8

86.43 €

1 Disponible 5 jours 1050,01 à 73,00À la masse55.925205.18211

106.96 €

1 5 jours 1073,01 à 107,00À la masse80.430256.472.512.5

99.61 €

1 45 jours 1073,01 à 107,00À la masse80.460252.942.527.5

127.33 €

1 5 jours 10107,01 à 150,00À la masse117.735308.04314.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NCF750

Assistance technique