Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TH061 |
TH101 |
TH102 |
TH103 |
TH141 |
TH142 |
TH143 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. (plage spécifiée) (N) | Capacité de charge maximale (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre du câble (mm) | Déformation générale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4,51 à 8,50 | 7.11 | 10 | 6 | 1.45 | 0.6 | 4.9 | |
23.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 16,01 à 30,00 | 16.5 | 15 | 10 | 2.42 | 1 | 6.8 | |
34.99 € 17.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16,01 à 30,00 | 17.9 | 30 | 10 | 1.21 | 1 | 14.8 | |
40.97 € 20.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16,01 à 30,00 | 18.5 | 45 | 10 | 0.81 | 1 | 22.8 | |
26.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16,01 à 30,00 | 28.5 | 20 | 12 | 2.91 | 1.2 | 9.8 | |
35.42 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 30,01 à 50,00 | 30.5 | 40 | 12 | 1.45 | 1.2 | 21 | |
40.04 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 30,01 à 50,00 | 31.2 | 60 | 12 | 0.97 | 1.2 | 32.2 |
Loading...
Matériau | HC-276 | État de la surface d'extrémité | À la masse |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. (plage spécifiée)(N)
Capacité de charge maximale(N)
Longueur spécifiée par le client(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Diamètre du câble(mm)
Déformation générale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles