Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL4B-L40 |
SL4B-L60 |
SL4H-L30 |
SL4H-L40 |
SL4H-L60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99 € | 1 | 8 jours | - | 40 | Avec écrou et boulon de montage | ||
9.29 € | 1 | 8 jours | - | 60 | Avec écrou et boulon de montage | ||
3.91 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Unité | ||
5.26 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Unité | ||
6.68 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Unité |
Loading...
Nom de la série | Série 40 (type de largeur de rainure 10.2mm) YUKI LABORATORY | Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles