Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H40W-L |
H40W-R |
H40WS-L |
H40WS-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Traitement de surface | Accessoire 1 | Direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € | 1 | 5 jours | Peinture noire | Boulon M6×10 CS, trivalent noir | L | ||
14.97 € | 1 | 5 jours | Peinture noire | Boulon M6×10 CS, trivalent noir | R | ||
14.97 € | 1 | 8 jours | Peinture argent | Boulon M6×10 CS, acier inoxydable | L | ||
14.97 € | 1 | 8 jours | Peinture argent | Boulon M6×10 CS, acier inoxydable | R |
Loading...
Type | Charnières amovibles | Matériau | EN AC-46100 équiv. | Nombre d'accessoires 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Accessoire 2 | Écrou F NFM6-P30 40 / long | Nombre d'accessoires 2 | 2 | L(mm) | 60 |
W(mm) | 50 | H(mm) | 13.5 |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Accessoire 1
Direction
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles