Châssis structure moyenne / lourde, châssis 23M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F23M-[10-1099/0.1]-[0A,​1R,​1,​2R,​2]
F23M-[1100-3940/0.1]-[0A,​1R,​1,​2R,​2]
F23MB-3000-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F23MB-[10-1099/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F23MB-[1100-2999.9/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Drilling Symbol Hole Processing Code
1 8 jours 10Aluminium anodisé transparent1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)-
1 8 jours 10Aluminium anodisé transparent1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)-
1 8 jours 10Aluminium anodisé noir-2R (Both Sides)
1 8 jours 10Aluminium anodisé noir-2R (Both Sides)
1 8 jours 10Aluminium anodisé noir-2R (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Taille de profilé extrudé 20×30 Série d'extrusions Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes)
Type de profilé extrudé Rectangle Nombre de fentes de profilé extrudé 1 rainure à rangée × 0 rainure à rangée Nombre de surfaces rainurées Fente à 1 côtés
Fraisage de la surface NA Matériau EN AW6081 équiv.

Assistance technique