Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Drilling Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | Aluminium anodisé transparent | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 jours | 10 | Aluminium anodisé transparent | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 jours | 10 | Aluminium anodisé transparent | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 jours | 10 | Aluminium anodisé noir | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 jours | 10 | Aluminium anodisé noir | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 jours | 10 | Aluminium anodisé noir | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 30 | Taille de profilé extrudé | 30×30 | Série d'extrusions | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Carré | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 2 côtés |
Fraisage de la surface | NA | Matériau | EN AW6081 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Drilling Symbol
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles