Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F24K-4000 |
F24K-[10-3999.9/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (Cut to Size) (mm) | Length (Fixed Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 4000 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 ~ 3999.9 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 20 | Taille de profilé extrudé | 20×40 | Série d'extrusions | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Largeur de la rainure mixte | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée | Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent |
Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés | Fraisage de la surface | NA | Matériau | EN AW6081 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Length (Cut to Size)(mm)
Length (Fixed Length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles