• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Châssis structure moyenne / lourde, châssis 26M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F26M-4000-[0,​1,​2]
F26M-[10-1099/0.1]-[0,​1,​2]
F26M-[1100-3999.9/0.1]-[0,​1,​2]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHole Processing Code

-

1 8 jours 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 jours 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 jours 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Taille de profilé extrudé 20×60 Série d'extrusions Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes)
Type de profilé extrudé Rectangle Nombre de fentes de profilé extrudé 1 rainure à rangée × 0 rainure à rangée Traitement de surface Aluminium anodisé transparent
Nombre de surfaces rainurées Fentes à deux côtés (opposés) Fraisage de la surface NA Matériau EN AW6081 équiv.

Assistance technique