Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F240-4000-[0,1,2] |
F240-[10-1099/0.1]-[0,1,2] |
F240-[1100-3999.9/0.1]-[0,1,2] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hole Processing Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 25 | Taille de profilé extrudé | 25×40 | Série d'extrusions | Série LECOFRAME 25 (pour structures légères / moyennes) |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Rectangle | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 rainure à rangée × 2 rainures à rangée | Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent |
Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés | Fraisage de la surface | NA | Matériau | EN AW6081 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Hole Processing Code
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles