Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R05W-3000 |
R05W-[10-2999.9/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (Cut Product) (mm) | Length (Standard Length Product) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 3000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 2999.9 | - |
Loading...
Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent | Largeur(mm) | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 7.3 | Épaisseur de plaque compatible(mm) | t4.5–5.5 | Accessoire | Vis à pression M3x8 |
Configurer
Propriétés de base
Length (Cut Product)(mm)
Length (Standard Length Product)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles