Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Traitement de surface du corps principal | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Longueur L (mm) | Diamètre extérieur de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 3 | 0.4 | NA | 0.01 à 50 | 3 | 4.5 | 8 | 1.5 | |
8.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 3 | 0.4 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 3 | 4.5 | 8 | 1.5 | |
13.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 4 | 0.8 | NA | 0.01 à 50 | 6 | 14.5 | 12 | 2.5 | |
7.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 4 | 0.8 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 6 | 14.5 | 12 | 2.5 | |
14.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 0.9 | NA | 0.01 à 50 | 8 | 14 | 14 | 3 | |
10.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 5 | 0.9 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 15 | 22 | 14 | 3 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 0.9 | NA | 0.01 à 50 | 15 | 22 | 14 | 3 | |
14.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 1 | NA | 0.01 à 50 | 11 | 18 | 15 | 3.5 | |
10.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 6 | 1 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 19 | 28 | 15 | 3.5 | |
29.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 1 | NA | 0.01 à 50 | 19 | 28 | 15 | 3.5 | |
7.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 6 | 1 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 11 | 18 | 15 | 3.5 | |
12.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 8 | 1.5 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 36 | 62 | 18 | 4.5 | |
31.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 1.5 | NA | 0.01 à 50 | 36 | 62 | 18 | 4.5 | |
8.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 8 | 1.5 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 18 | 31 | 18 | 4.5 | |
14.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 10 | 2 | Oxydé noir | 50,01 à 100 | 57 | 104 | 23 | 6 | |
41.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 2 | NA | 50,01 à 100 | 57 | 104 | 23 | 6 | |
9.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 10 | 2 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 24 | 45 | 23 | 6 | |
30.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 2.5 | NA | 0.01 à 50 | 26 | 49 | 26 | 8 | |
17.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 12 | 2.5 | Oxydé noir | 50,01 à 100 | 61 | 110 | 26 | 8 | |
51.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 2.5 | NA | 50,01 à 100 | 61 | 110 | 26 | 8 | |
14.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 12 | 2.5 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 26 | 49 | 26 | 8 | |
32.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 16 | 3.5 | Oxydé noir | 50,01 à 100 | 68 | 142 | 33 | 10 | |
23.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 16 | 3.5 | Oxydé noir | 0.01 à 50 | 41 | 86 | 33 | 10 |
Loading...
Méthode de montage | Vis (hexagonale) | Prévention contre le desserrage | Disponible | Traitement de surface d'embout | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique de l'embout | Trempage |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Traitement de surface du corps principal
Charge initiale (plage)(N)
Charge initiale(N)
Longueur L(mm)
Diamètre extérieur de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles