Inscription
Configurer
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 7 jours ouvrables

Jeu de chaîne libre avec anneau (acier inoxydable) EA628SK-56

Référence pièce:

EA628SK-56
Réinitialiser
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
EA628SK-56
Quantité minimale de commande
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
5.17 €
( 6.15 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

【Product Specifications】
・Material…Chain : SUS304(Electrolytic polishing),Double ring : SUS304(Polishing finish)
・Chain length…400mm
・Size(mm)…A:8.5B:2.5
・Working load…3kg
・Double ring ID…16mm
・Double ring wire dia.…1.4mm
・Chain wire dia.…1.6mm
・Chain with double rings at both ends