Charnières à couple / ouverture par ressort / roulée / acier inoxydable / brillant / EA951BY-304 / ESCO

Charnières à couple / ouverture par ressort / roulée / acier inoxydable / brillant / EA951BY-304 / ESCO
  • Remise sur volume
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Hole dia.--301 to -303: dia. 4.3mm, -304: dia. 4.5mm
・Opening/closing can be held and fixed at desired position (effective range: 180°).
・For lid or door of various measuring instruments and office machines
・Overall length-90
・Width-82.5
・Thickness-2.5
・Set torque value (per pc)-50kgf/cm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA951BY-304

Référence pièce
EA951BY-304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.68 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à couple / ouverture par ressort / roulée / acier inoxydable / brillant / EA951BY-304 / ESCO, le numéro d'article est le suivant: EA951BY-304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA951BY-304.

Assistance technique