Galet de came de type pouce (avec rainure de pilote)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR8R
CR12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

32.90 €

1 7 jours 10

30.14 €

1 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Cam Follower Type de rouleau Spherical Outer Ring D.E. du rouleau D(Ø) 12.700
Width C(mm) 8.731 Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm) 4.826 Méthode de serrage With Driver Groove
Matériau Carbon steel Circonférence extérieure du rouleau NA Type de poussoir de cames Standard
Normes de taille Inch Base Arbre Available Méthode de guidage des rouleaux Holder Mounted
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(kN) 2.52 Capacité de charge statique de base(N)(kN) 2.14 Shape Shield Type

Assistance technique