Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NART6VUUR |
NART8VUUR |
NART10VUUR |
NART12VUUR |
NART15VUUR |
NART17VUUR |
NART20VUUR |
NART25VUUR |
NART30VUUR |
NART35VUUR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du rouleau D (Ø) | Width C (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Inner Wheel Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 11 | 6 | 7.69 | 10.3 | 12 | ||
36.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 24 | 14 | 8 | 11.8 | 15.6 | 15 | ||
44.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 14 | 10 | 15.6 | 18.1 | 15 | ||
46.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 32 | 14 | 12 | 16.8 | 20.5 | 15 | ||
53.52 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 18 | 15 | 25.2 | 36.4 | 19 | ||
57.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 20 | 17 | 32 | 46.3 | 21 | ||
70.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 24 | 20 | 41.6 | 67.3 | 25 | ||
80.25 € | 1 | 8 jours | 10 | 52 | 24 | 25 | 45.5 | 79.1 | 25 | ||
98.29 € | 1 | 8 jours | 10 | 62 | 28 | 30 | 59.9 | 110 | 29 | ||
105.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 72 | 28 | 35 | 63.1 | 121 | 29 |
Loading...
Catégorie | Roller Follower | Type de rouleau | Spherical Outer Ring | Matériau | Carbon steel |
---|---|---|---|---|---|
Circonférence extérieure du rouleau | NA | Type à galet suiveur | Non-Separable Type | Normes de taille | Metric System |
Arbre | NA | Méthode de guidage des rouleaux | Full rollers shape | Bague interne | Available |
Shape | Seal Shape |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Width C(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Inner Wheel Width(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles