• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulon de réglage (pour fixation)

Boulon de réglage (pour fixation)
[Thread Diameter X Pitch] M12 X 1.75/M16 X 2.0/M20 X 2.5
[Material] Iron
[Surface Processing] Bright Chromate / Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AJBF-ST3W-M12-50
AJBF-ST3W-M12-75
AJBF-ST3W-M12-100
AJBF-ST3W-M12-125
AJBF-ST3W-M12-150
AJBF-ST3W-M16-75
AJBF-ST3W-M16-100
AJBF-ST3W-M16-130
AJBF-ST3W-M16-150
AJBF-ST3W-M16-180
AJBF-ST3W-M20-100
AJBF-ST3W-M20-130
AJBF-ST3W-M20-150
AJBF-ST3W-M20-180
AJBF-STU-M20-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. filetage x pas Traitement de surface Longueur de vis
(mm)

6.40 €

1 6 jours 10M12×1.75Blanc trivalent50

6.64 €

1 6 jours 10M12×1.75Blanc trivalent75

6.99 €

1 6 jours 10M12×1.75Blanc trivalent100

7.50 €

1 6 jours 10M12×1.75Blanc trivalent125

7.95 €

1 6 jours 10M12×1.75Blanc trivalent150

8.42 €

1 6 jours 10M16×2.0Blanc trivalent75

8.90 €

1 6 jours 10M16×2.0Blanc trivalent100

9.62 €

1 6 jours 10M16×2.0Blanc trivalent130

10.29 €

1 6 jours 10M16×2.0Blanc trivalent150

10.88 €

1 6 jours 10M16×2.0Blanc trivalent180

12.68 €

1 6 jours 10M20×2.5Blanc trivalent100

13.20 €

1 6 jours 10M20×2.5Blanc trivalent130

14.19 €

1 6 jours 10M20×2.5Blanc trivalent150

15.73 €

1 6 jours 10M20×2.5Blanc trivalent180

8.42 €

1 6 jours -M20×2.5Placage chromé brillant150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon de réglage Méthode de serrage Clé Type à vis Brut
Matériau Fer

Assistance technique