• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bague de retenue ronde type R (IRTW) par Ochiai【100 pièces par conditionnement】

Bague de retenue ronde type R (IRTW) par Ochiai

[Nominal] IRTW-100
[Material] Steel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSRIRTW-ST-NO.100

Référence pièce
LSRIRTW-ST-NO.100
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

361.90 €

100 pièces par conditionnement

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bagues de retenue en R rondes Nominal IRTW-100
Matériau Acier Unité de vente Boîte / paquet Type de produit Bague de retenue
Diamètre extérieur D(mm) 105.5 Épaisseur t(mm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Bague de retenue ronde type R (IRTW) par Ochiai, le numéro d'article est le suivant: LSRIRTW-ST-NO.100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSRIRTW-ST-NO.100.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique