• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bague de retenue ronde type S (ISTW) Ochiai

Bague de retenue ronde type S (ISTW) Ochiai
  • Remise sur volume

[Nominal] ISTW-80
[Material] Steel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSRISTW-ST-NO.80

Référence pièce
LSRISTW-ST-NO.80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

6.94 €

Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bagues de retenue en S rondes Nominal ISTW-80
Matériau Acier Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type de produit Bague de retenue
Diamètre extérieur D(mm) 90.5 Épaisseur t(mm) 2.5

Vous vous trouvez sur la page de Bague de retenue ronde type S (ISTW) Ochiai, le numéro d'article est le suivant: LSRISTW-ST-NO.80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSRISTW-ST-NO.80.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique