Bague de retenue biseautée (pour axe), OCHIAI【1-50 pièces par conditionnement】

Bague de retenue biseautée (pour axe), OCHIAI
  • Remise sur volume
[Nominal] NT-45 NT-60
[Material] Steel

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSRNT-ST-NO.45
LSRNT-ST-NO.60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Unité de vente Diamètre extérieur D
(mm)
Épaisseur t
(mm)

7.16 €

1 Disponible 6 jours 10NT-454541.95Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)41.61.6

896.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10NT-606056.2Boîte / paquet55.82

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bague de retenue pour arbre biseauté Matériau Acier
Type à bague de retenue Butée de roue intérieure Type de produit Bague de retenue

Assistance technique