Bague de butée en forme de C (pour arbre) (norme JIS) fabriquée par Iwata Denko【100 pièces par conditionnement】

Bague de butée en forme de C (pour arbre) (norme JIS) fabriquée par Iwata Denko
[Nominal] M62 M63 M105 M110 M115 M120 M125
[Material] Steel

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSRCC-ST-NO.62

Référence pièce
LSRCC-ST-NO.62
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

165.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bague de retenue en C pour arbre Nominal M62
Matériau Acier Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm) 57.8 Unité de vente Boîte / paquet
Type de produit Bague de retenue Diamètre extérieur D(mm) 62 Épaisseur t(mm) 4

Assistance technique