• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bague de butée en forme de C (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par Iwata Denko【1-20 pièces par conditionnement】

Bague de butée en forme de C (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par Iwata Denko
  • Remise sur volume

[Nominal] G-95 G-110
[Material] Steel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSRCC-ST-NO.95
LSRCCB-ST-NO.110
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Unité de vente Diamètre extérieur D
(mm)

6.44 €

Disponible 6 jours 10G-9587.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)95

141.46 €

20 pièces par conditionnement

6 jours 10G-110101.7Boîte / paquet110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bague de retenue en C pour arbre Matériau Acier
Type à bague de retenue Butée de roue intérieure Type de produit Bague de retenue Épaisseur t(mm) 2.9

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique