Bague type GV (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par Iwata【100 pièces par conditionnement】

Bague type GV (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par Iwata

[Nominal] GV-58
[Material] Steel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSRGV-ST-NO.58

Référence pièce
LSRGV-ST-NO.58
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

168.44 €

100 pièces par conditionnement

16 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bagues de retenue en S rondes Nominal GV-58
Matériau Acier Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm) 53.8 Unité de vente Boîte / paquet
Type de produit Bague de retenue Diamètre extérieur D(mm) 65.4 Épaisseur t(mm) 2

Vous vous trouvez sur la page de Bague type GV (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par Iwata, le numéro d'article est le suivant: LSRGV-ST-NO.58.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSRGV-ST-NO.58.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique