Bague type SE (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par IWATA DENKO

Bague type SE (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par IWATA DENKO
  • Remise sur volume

[Nominal] SE-19
[Material] Steel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSRSE-ST-NO.19

Référence pièce
LSRSE-ST-NO.19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

1.91 €

Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Écrou capuchon pour arbre Nominal SE-19
Matériau Acier Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm) 18.7 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Type de produit Bague de retenue Diamètre extérieur D(mm) 25.4 Épaisseur t(mm) 0.4

Vous vous trouvez sur la page de Bague type SE (pour arbre) (norme Iwata) fabriquée par IWATA DENKO, le numéro d'article est le suivant: LSRSE-ST-NO.19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSRSE-ST-NO.19.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique