• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Anneau de retenue type E (bague E), paquet, fabriqué par Heiwa Hatsujyo Industry【4,000-10,000 pièces par conditionnement】

Anneau de retenue type E (bague E), paquet, fabriqué par Heiwa Hatsujyo Industry
[Nominal] ER-1.5 – 10
[Material] Steel, Stainless Steel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSREA-ST-NO.2
LSREA-ST-NO.3
LSREA-ST-NO.4
LSREA-ST-NO.5
LSREA-ST-NO.6
LSREC-ST-NO.3
LSREC-ST-NO.9
LSRED-ST-NO.2
LSRED-ST-NO.6
LSRED-ST-NO.8
LSRED-ST-NO.10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Matériau Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Épaisseur t
(mm)

89.98 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-2Acier2.5~3.2250.4

98.44 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-3Acier4.0-5.0370.6

115.38 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-4Acier5.0–7.0490.6

150.27 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-5Acier6.0–8.05110.6

201.71 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-6Acier7.0 à 9.06120.8

170.98 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-3[Acier inoxydable] Acier inoxydable4.0-5.0370.6

419.68 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-9[Acier inoxydable] Acier inoxydable10.0–14.09180.8

93.61 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-2[Acier inoxydable] Acier inoxydable2.5~3.2250.4

397.53 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-6[Acier inoxydable] Acier inoxydable7.0 à 9.06120.8

368.31 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-8[Acier inoxydable] Acier inoxydable9.0 à 12.08160.8

525.81 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-10[Acier inoxydable] Acier inoxydable11.0–15.010201

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage directionnel radial Forme Bague de retenue de type E Unité de vente Boîte / paquet
Type de produit Bague de retenue

Assistance technique