Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSXH-STNB-M4-16 |
CSXH-STNB-M5-8 |
CSXH-STNB-M5-12 |
CSXH-SUS-M8-40 |
CSXH-SUSTBS-M4-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier] Acier | [Placage au nickel] Nickel noir | 0.7 | Filet complet | |
0.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 8 | [Acier] Acier | [Placage au nickel] Nickel noir | 0.8 | Filet complet | |
0.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier] Acier | [Placage au nickel] Nickel noir | 0.8 | Filet complet | |
1.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 1.25 | À moitié fileté | |
0.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 14 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Peinture noire] Peinture noire | 0.7 | À moitié fileté |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | Douille hexalobée | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Type à vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles