Vis inviolable / TRF, Tri Wing en acier inoxydable, vis à tête cylindrique (UNC)【100 pièces par conditionnement】

Vis inviolable / TRF, Tri Wing en acier inoxydable, vis à tête cylindrique (UNC)
[Material] Stainless Steel
[Nominal] NO.6 NO.8 NO.10
[Surface Processing] None

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-1
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-1/2
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-3/4
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-3/8
CSTPNH-SUS-UNCNO.8-1/2
CSTPNH-SUS-UNCNO.8-3/4
CSTPNH-SUS-UNCNO.8-3/8
CSTPNHA-SUS-UNCNO.10-1
CSTPNHA-SUS-UNCNO.10-1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (pouce) Filetage nominal (pouces)

120.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101N° 6

105.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101/2N° 6

113.39 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103/4N° 6

102.41 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103/8N° 6

127.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101/2N° 8

139.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103/4N° 8

122.74 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103/8N° 8

178.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101N° 10

148.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101/2N° 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Tri Wing FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage UNC unifié, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique