• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis inviolables / TRF, Tri Wing en acier inoxydable, vis à tête cylindrique【1-100 pièces par conditionnement】

Vis inviolables / TRF, Tri Wing en acier inoxydable, vis à tête cylindrique
  • Remise sur volume
[Nominal] 3 4 5 6 8
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None / Loosening Prevention Coating / Black Coating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTPNH-SUS-M3-6
CSTPNH-SUS-M3-8
CSTPNH-SUS-M3-10
CSTPNH-SUS-M3-12
CSTPNH-SUS-M3-16
CSTPNH-SUS-M3-20
CSTPNH-SUS-M3-25
CSTPNH-SUS-M4-8
CSTPNH-SUS-M4-10
CSTPNH-SUS-M4-12
CSTPNH-SUS-M4-16
CSTPNH-SUS-M4-20
CSTPNH-SUS-M4-30
CSTPNH-SUS-M5-10
CSTPNH-SUS-M5-12
CSTPNH-SUS-M5-16
CSTPNH-SUS-M5-20
CSTPNH-SUS-M5-40
CSTPNH-SUS-M6-10
CSTPNH-SUS-M6-12
CSTPNH-SUS-M6-16
CSTPNH-SUS-M6-20
CSTPNH-SUS-M6-25
CSTPNH-SUS-M6-30
CSTPNH-SUS-M6-40
CSTPNH-SUS-M6-50
CSTPNH-SUS-M8-10
CSTPNH-SUS-M8-12
CSTPNH-SUS-M8-16
CSTPNH-SUS-M8-20
CSTPNH-SUS-M8-25
CSTPNH-SUS-M8-30
CSTPNH-SUS-M8-40
CSTPNH-SUS-M8-50
CSTPNH-SUSNIROCK-M3-6
CSTPNH-SUSNIROCK-M3-16
CSTPNH-SUSNIROCK-M3-20
CSTPNH-SUSNIROCK-M3-25
CSTPNH-SUSNIROCK-M4-12
CSTPNH-SUSTBS-M3-6
CSTPNH-SUSTBS-M3-10
CSTPNH-SUSTBS-M3-16
CSTPNH-SUSTBS-M3-20
CSTPNH-SUSTBS-M3-25
CSTPNH-SUSTBS-M4-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

0.67 €

1 Disponible 6 jours 1036[N/A] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.67 €

1 Disponible 6 jours 1038[N/A] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.72 €

1 Disponible 6 jours 10310[N/A] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.73 €

1 Disponible 6 jours 10312[N/A] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.79 €

1 Disponible 6 jours 10316[N/A] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.86 €

1 Disponible 6 jours 10320[N/A] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.95 €

1 Disponible 6 jours 10325[N/A] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.72 €

1 Disponible 6 jours 1048[N/A] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.73 €

1 Disponible 6 jours 10410[N/A] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.76 €

1 Disponible 6 jours 10412[N/A] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.81 €

1 Disponible 6 jours 10416[N/A] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.89 €

1 Disponible 6 jours 10420[N/A] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.07 €

1 Disponible 6 jours 10430[N/A] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.96 €

1 Disponible 6 jours 10510[N/A] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.01 €

1 Disponible 6 jours 10512[N/A] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.07 €

1 Disponible 6 jours 10516[N/A] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.17 €

1 Disponible 6 jours 10520[N/A] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

128.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10540[N/A] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.18 €

1 Disponible 6 jours 10610[N/A] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.21 €

1 Disponible 6 jours 10612[N/A] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.24 €

1 Disponible 6 jours 10616[N/A] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.37 €

1 Disponible 6 jours 10620[N/A] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.54 €

1 Disponible 6 jours 10625[N/A] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.65 €

1 Disponible 6 jours 10630[N/A] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10640[N/A] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.44 €

1 Disponible 6 jours 10650[N/A] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.09 €

1 Disponible 6 jours 10810[N/A] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.52 €

1 Disponible 6 jours 10812[N/A] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.15 €

1 Disponible 6 jours 10816[N/A] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.38 €

1 Disponible 6 jours 10820[N/A] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.65 €

1 Disponible 6 jours 10825[N/A] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.94 €

1 Disponible 6 jours 10830[N/A] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.35 €

1 Disponible 6 jours 10840[N/A] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.92 €

1 Disponible 6 jours 10850[N/A] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

236.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 1036[Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage] Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage0.5Boîte / paquet

244.14 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10316[Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage] Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage0.5Boîte / paquet

247.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10320[Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage] Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage0.5Boîte / paquet

252.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10325[Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage] Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage0.5Boîte / paquet

245.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10412[Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage] Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage0.7Boîte / paquet

1.32 €

1 Disponible 6 jours 1036[Peinture noire] Peinture noire0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

85.44 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10310[Peinture noire] Peinture noire0.5Boîte / paquet

93.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10316[Peinture noire] Peinture noire0.5Boîte / paquet

104.10 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10320[Peinture noire] Peinture noire0.5Boîte / paquet

109.34 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10325[Peinture noire] Peinture noire0.5Boîte / paquet

68.00 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10410[Peinture noire] Peinture noire0.7Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Tri Wing
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Type à vis Filet complet

Assistance technique