Rondelle frein Nord-Lock (large)【1-200 pièces par conditionnement】

Rondelle frein Nord-Lock (large)
  • Remise sur volume
[Nominal] 3.5/4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30/33/36
[Material] Steel/Stainless Steel
[Surface Processing] Chromate / Trivalent White / Baked Paint Finish / None

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSCB-254SMO-M4
WSCB-254SMO-M5
WSCB-254SMO-M6
WSCB-254SMO-M8
WSCB-254SMO-M10
WSCB-254SMO-M12
WSCB-254SMO-M16
WSCB-254SMO-M20
WSCB-254SMO-M24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente

8.82 €

1 Disponible 6 jours 104.442.2Boîte / paquet

8.89 €

1 Disponible 6 jours 105.452.2Boîte / paquet

887.32 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106.562Boîte / paquet

10.18 €

1 Disponible 6 jours 108.782Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

17.74 €

1 Disponible 6 jours 1010.7102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

29.52 €

1 Disponible 6 jours 1013123Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

37.69 €

1 Disponible 6 jours 1017163.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

62.76 €

1 Disponible 6 jours 1021.4203.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3,356.45 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1025.3243.2Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Rondelle Nord-Lock Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Matériau : acier inoxydable 254SMO Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique