Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UNUTL2-S45C3W-M5 |
UNUTL2-S45C3W-M18 |
UNUTL2-ST3B-M24 |
UNUTL2-ST3B-M30 |
UNUTL2-ST3W-M36 |
UNUTL2-SUS-M42 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Traitement de surface (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | |
9.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | |
9.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | [Chrome trivalent] Trivalent noir | |
16.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | [Chrome trivalent] Trivalent noir | ||
18.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 36 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
144.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 42 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | [Non fourni] N/A |
Loading...
Type de filetage | Métrique, gros filet | Applications, fonctions | Anti-desserrage | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Type à écrou hexagonal | Type 2 | Détails sur le verrouillage | Écrou à friction |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface
Traitement de surface (détails)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles