Inscription
Configurer

Écrou en U version fine

Écrou en U version fine

Référence pièce:

encore indéterminée. 36 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Filetage nominal M

Matériau

Matériaux (détails)

RoHS?Quantité minimale de commande
M100X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M105X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M110X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M115X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M120X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M125X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M130X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M135X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M140X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M145X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M150X2.0
Acier
EN 1.1191 équiv.
10
1 pièces
M10x0.75
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M12X1.0
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M15X1.0
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M17X1.0
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M20X1.0
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M25x1.5
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M30X1.5
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M35X1.5
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M40x1.5
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M45x1.5
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M50X1.5
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M95X2.0
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M100X2.0
Acier
EN 1.0038 équiv.
10
1 pièces
M10x0.75
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M12X1.0
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M15X1.0
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M17X1.0
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M20X1.0
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M25x1.5
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M30X1.5
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M35X1.5
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M40x1.5
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M45x1.5
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M50X1.5
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
M100X2.0
Acier inoxydable
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
220.09 €
( 261.91 € )
6 jours ouvrables
260.44 €
( 309.92 € )
6 jours ouvrables
297.68 €
( 354.24 € )
6 jours ouvrables
340.18 €
( 404.81 € )
15 jours ouvrables
356.14 €
( 423.81 € )
6 jours ouvrables
393.32 €
( 468.05 € )
15 jours ouvrables
430.56 €
( 512.37 € )
6 jours ouvrables
489.01 €
( 581.92 € )
6 jours ouvrables
520.91 €
( 619.88 € )
6 jours ouvrables
584.68 €
( 695.77 € )
15 jours ouvrables
621.89 €
( 740.05 € )
6 jours ouvrables
4.10 €
( 4.88 € )
6 jours ouvrables
4.03 €
( 4.80 € )
6 jours ouvrables
4.37 €
( 5.20 € )
6 jours ouvrables
4.68 €
( 5.57 € )
6 jours ouvrables
5.38 €
( 6.40 € )
6 jours ouvrables
6.77 €
( 8.06 € )
6 jours ouvrables
8.12 €
( 9.66 € )
6 jours ouvrables
9.90 €
( 11.78 € )
6 jours ouvrables
11.58 €
( 13.78 € )
6 jours ouvrables
13.80 €
( 16.42 € )
6 jours ouvrables
16.00 €
( 19.04 € )
6 jours ouvrables
70.63 €
( 84.05 € )
6 jours ouvrables
73.48 €
( 87.44 € )
6 jours ouvrables
28.07 €
( 33.40 € )
6 jours ouvrables
28.10 €
( 33.44 € )
6 jours ouvrables
28.14 €
( 33.49 € )
6 jours ouvrables
32.06 €
( 38.15 € )
6 jours ouvrables
34.55 €
( 41.11 € )
6 jours ouvrables
40.34 €
( 48.00 € )
6 jours ouvrables
49.98 €
( 59.48 € )
6 jours ouvrables
72.55 €
( 86.33 € )
6 jours ouvrables
81.22 €
( 96.65 € )
6 jours ouvrables
82.18 €
( 97.79 € )
6 jours ouvrables
94.53 €
( 112.49 € )
6 jours ouvrables
573.49 €
( 682.45 € )
12 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

The friction ring is crimped and integrated with the nut, same as on the U Nut.

[Features]
· Lock nut for bearing.
· The spring action of the friction ring creates friction on the male screw to cause a locking effect.
· Can be fixed in an intermediate position.
· Since it is all metal, it has excellent heat resistance.
· No key groove processing on the shaft side.

[Shape] Round
[Material] SS400 equivalent / S45C equivalent / SUS304 equivalent
[Screw type] Metric coarse
[Nominal designation] M10 × 0.75 to M150 × 2.0
[Type]Lock nut

Attention

  • Ces images de produit sont uniquement représentatives.
  • Les produits dont les dimensions sont différentes de celles indiquées dans l'onglet d'informations produit sont également disponibles.