Vis à tête cylindrique basse de type B, cruciforme, n° 0, classe 1【5,000-10,000 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique basse de type B, cruciforme, n° 0, classe 1

The head is extremely small compared to a normal screw, and is often used for precision parts.

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSH-ST3B-M2-2.5
CSPCSH-ST3W-M2-2.5
CSPCSH-STH-M2-2.5
CSPCSH-STN-M1.7-2.5
CSPCSH-STN-M1.7-3.5
CSPCSH-STN-M1.7-4
CSPCSH-STN-M1.7-5
CSPCSH-STN-M1.7-6
CSPCSH-STN-M2-2.5
CSPCSH-STN-M2-3
CSPCSH-STN-M2-6
CSPCSH-STN-M2-10
CSPCSHA-STN-M1.7-8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface

153.55 €

10,000 pièces par conditionnement

16 jours 1022.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

117.46 €

10,000 pièces par conditionnement

16 jours 1022.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

199.55 €

10,000 pièces par conditionnement

16 jours 1022.5[Placage au chrome] Placage au chrome

156.83 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 101.72.5[Placage au nickel] Placage nickel

139.94 €

10,000 pièces par conditionnement

12 jours 101.73.5[Placage au nickel] Placage nickel

139.94 €

10,000 pièces par conditionnement

12 jours 101.74[Placage au nickel] Placage nickel

145.13 €

10,000 pièces par conditionnement

12 jours 101.75[Placage au nickel] Placage nickel

75.15 €

5,000 pièces par conditionnement

56 jours 101.76[Placage au nickel] Placage nickel

117.91 €

10,000 pièces par conditionnement

16 jours 1022.5[Placage au nickel] Placage nickel

117.91 €

10,000 pièces par conditionnement

12 jours 1023[Placage au nickel] Placage nickel

63.17 €

5,000 pièces par conditionnement

12 jours 1026[Placage au nickel] Placage nickel

69.97 €

5,000 pièces par conditionnement

12 jours 10210[Placage au nickel] Placage nickel

80.02 €

5,000 pièces par conditionnement

12 jours 1022.5[Placage au nickel] Placage nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau JIS-SWCH équiv. Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique