Vis mécanique à tête cylindrique de type B, cruciforme, n° 0, classe 3【5,000-10,000 pièces par conditionnement】

Vis mécanique à tête cylindrique de type B, cruciforme, n° 0, classe 3

The head is extremely small compared to a normal screw, and is often used for precision parts.

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNHA-STN-M1.7-3
CSPPNHA-STN-M1.7-5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)

82.54 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 103

41.27 €

5,000 pièces par conditionnement

6 jours 105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 1.7 Matériau JIS-SWCH équiv.
Traitement de surface Placage nickel Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique